Sonderspeicher
Sonderspeicher

Sonderspeicher

HYDAC ist der einzige Hersteller, der alle Speicherarten aus eigener F+E, Konstruktion und Produktion liefert. Blasen-, Kolben- und Membranspeicher sind die bekanntesten Speicherarten. Kunden-, Branchen- und Markt- spezifisch werden permanente Weiter- und Neuentwicklungen betrieben, die Sonderbauformen wie Feder- und Leichtgewichtsspeicher einschließen. Somit kann nicht nur das umfangreichste Standard-Programm angeboten werden, sondern es können auch spezielle, auf den Einsatzfall optimal abgestimmte speichertechnische Lösungen konzipiert werden, natürlich auch als komplette Systeme.

Anwendungen wie:

  • Energiespeicherung,
  • Energieversorgung von Prüfständen,
  • Volumenausdehnungskompensation,
  • Leckölkompensation,
  • Druckkonstanthaltung,
  • Temperaturausgleich,
  • Glättung von Pumpenpulsationen,
  • Dämpfung von Druckstößen,
  • Geräuschdämpfung,
  • Medientrennung in schmiertechnischen Anlagen und
  • Gewichtsausgleich

fordern nicht selten besondere Ansprüche an:
Druck, Volumen, Energie, Trennmedium sowie an Elastomere und Speichermaterial.

Gerne erfüllen wir auch Ihre Wünsche.

Zur Anfrageliste hinzufügen