Füll- und Prüfblöcke
Füll- und Prüfblöcke

Füll- und Prüfblock


HYDAC Füll- und Prüfblöcke F + P dienen zum Befüllen und Prüfen von Hydrospeicheranlagen mit Nachschaltausführung und trennen die nachgeschalteten Stickstoffflaschen vom Hydrospeicher. Sie haben Anschlüsse für Manometer und FPU-1 sowie eine Bohrung für das Einschrauben des Gassicherheitsventils GSV6 nach DGRL 97/23 EG mit CE-Kennzeichen, das als zusätzliches Sicherheitselement dienen kann.

Technische Daten:

  • max. Betriebsdruck: bis 400 bar,
  • Nennweiten: DN16 / DN32,
  • Materialien: C-Stahl, nicht rostender Stahl,
  • optimierte Abmessungen.
Zur Anfrageliste hinzufügen