Die Ausführungen des HYDAC Sicherheits- und Absperrblocks SAF, seine Sonderausführungen sowie der DSV10 als einfache Variante des SAF10, sind sinnvolles Hydraulik-Zubehör zur Absperrung und Entlastung hydraulischer Speicher oder Verbraucher. Sie berücksichtigen die Sicherheitsvorschriften nach DGRL97/23/EG, DIN EN 982, EN 14359 und die Vorschriften der Betriebssicherheitsverordung (BetrSichV).
Die optimale Kombination der Sicherheits- und Absperrblöcke vereinfacht wesentlich den Anschluss des Verbrauchers an das Hydrauliksystem und bietet beispielhaft folgende Vorteile:
- Minimum an Raumbedarf und Wartungsaufwand,
- Minimum an Verrohrung (1 SAF ersetzt in der Regel bis zu 10 Einzelverrohrungen),
- erhebliche Verkürzung der Montagezeit,
- Übergangsstücke für verschiedene Speichertypen und
- Zusatzventile (gesteuerte Rückschlagventile, Stromventile, usw.).