Sicherheitseinrichtungen, sogenannte "Ausrüstungsteile mit Sicherheitsfunktion", dienen zur gasseitigen Absicherung des Hydro-Speichers gegen unzulässige Drucküberschreitungen bzw. Druckerhöhungen infolge unzulässiger Temperaturerhöhungen.
Im Einzelnen sind dies:
HYDAC Sicherheitseinrichtungen besitzen ein CE-Kennzeichen und werden mit einer Konformitätserklärung ausgeliefert.
Ein Gassicherheitsblock vereinfacht die Handhabung hydropneumatischer Speicher auf der Gasseite und bietet mit seinen vielfältigen Anschlussmöglichkeiten auch die Option zur Aufnahme der vorgenannten Sicherheitseinrichtungen.
HYDAC Speichertechnik = Sicherheit aus einer Hand