Speicher-Sicherheitseinrichtungen
Speicher-Sicherheitseinrichtungen

Speicher-Sicherheitseinrichtungen

Sicherheitseinrichtungen, sogenannte "Ausrüstungsteile mit Sicherheitsfunktion", dienen zur gasseitigen Absicherung des Hydro-Speichers gegen unzulässige Drucküberschreitungen bzw. Druckerhöhungen infolge unzulässiger Temperaturerhöhungen.

Im Einzelnen sind dies:

  • Berstscheibe,
  • Schmelzsicherung und
  • Gassicherheitsventil.

HYDAC Sicherheitseinrichtungen besitzen ein CE-Kennzeichen und werden mit einer Konformitätserklärung ausgeliefert.

Ein Gassicherheitsblock vereinfacht die Handhabung von Druckspeichern auf der Gasseite und bietet mit seinen vielfältigen Anschlussmöglichkeiten auch die Option zur Aufnahme der vorgenannten Sicherheitseinrichtungen.

HYDAC Speichertechnik = Sicherheit aus einer Hand

Zur Anfrageliste hinzufügen