Speicherladeventile
Speicherladeventile

Speicherladeventile

HYDAC Speicherladeventile regeln, innerhalb eines einstellbaren Schaltbereichs, die Ladung des Hydrospeichers. Durch die Kombination HYDAC Hydrospeicher und HYDAC Speicherladeventil können Pumpen und Motoren an ölhydraulischen Anlagen mit schwankendem Volumenstrombedarf kleiner dimensioniert werden.
Dies spart Kosten und Energie - eine unnötige Wärmeentwicklung wird somit vermieden.

Folgende Vorteile zeichnen HYDAC Speicherladeventile aus:
  • einfache und optimale Systemanpassung durch Ventile mit verschiedenen, festen Schaltdruckdifferenzen (12, 16, 21%),
  • Abschaltdrücke innerhalb der Druckbereiche 100, 250 und 350 bar frei einstellbar,
  • niedriges Umlauf-delta-p,
  • keine unerwünschte Entladung des Speichers durch leckagefreie Sitzventile,
  • Plattenaufbau- und Rohranschlussversion lieferbar,
  • durch Integration des Rückschlagventils entsteht kein zusätzlicher Montageaufwand.
Zur Anfrageliste hinzufügen