Stickstoffladegeräte N2-Server
Stickstoffladegeräte N2-Server

Stickstoffladegeräte N2-Server

Das HYDAC N2-Server Programm umfasst mobile - tragbar und fahrbar - sowie auch stationäre Gerätetypen. Sie dienen zum Laden von Speichern, zum Ergänzen des Gasfülldruckes bzw. zum Befüllen von Speicherstationen. Als Stickstoffpumpe ist ein HYDAC Kolbenspeicher installiert, dessen Hubvolumen durch Endlagenschaltung voll genutzt wird. Außerdem verfügen die Geräte über eine Druckabsicherung gemäß den Unfallverhütungsvorschriften (UVV).

Folgende Vorteile zeichnen das Stickstoffladegerät N2-Server aus:

  • rasches und kostengünstiges Befüllen aller HYDAC Speichertypen,
  • optimale Ausnutzung handelsüblicher Stickstoffflaschen bis zu 20 bar Restdruck,
  • max. Speicherladedruck bis zu 350 bar (Sonderausführungen möglich).
Zur Anfrageliste hinzufügen