bis 500 bar
bis 5,25 l/min
Kurzzeitbetrieb S2 = 3min*
Aussetzbetrieb S3 = 10%*
ALLGEMEINES
- Hohe spezifische Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise
- Einfache Elektroinstallation durch Klemmenkasten im Aggregateoberteil
- Radialkolbenpumpe als Unterölmotor im stabilen Gehäuse
- Sehr niedrige Geräuschemissionen aufgrund geräuschdämpfenden Gussgehäuses
- Variantenreiche Anbausteuerungen vorhanden
KENNGRÖSSEN
- Förderstrom: 0,3 bis 5,25 l/min
- Betriebsdruck: max. 500 bar
- Einschaltdauer: S2 (Kurzzeitbetrieb) S3 (Aussetzbetrieb)
- Motor: Pn = 1,2 KW ... 2,2 KW
- Spannungen: 3Ph. 230/400V -50Hz (andere auf Anfrage)
- Schutzart: DIN EN 60034-5 min IP54
- Pumpenkenngröße Vg.: 0,3 cm³/rev. ... 5,25 cm³/rev
- Tankvolumen: 1,1 – 7,0 l
- Entnahmevolumen: 0,7 – 5,8 l
- Druckflüssigkeit: Hydrauliköl nach DIN 51524 Teil 1 und 2
- Viskositätsbereich: 10 – 380 mm²/s wird empfohlen
- Filterung: Max. zulässiger Verschmutzungsgrad der Betriebsflüssigkeit nach ISO 4406 Klasse 21/19/16
- Kühlung: Konvektionskühlung / Luftkühlung
- Gewicht: von 7,2 bis 25,7 kg
- Rücklaufmenge: bis max. 10 l/min
- Einbaulage: vertikal
- Druckflüssigkeitstemperaturbereich: -20°C bis max. +80°C
- Umgebungstemperaturbereich: -20°C bis max. +40°C
Details im Prospekt 5.301.6