Mitteldruckaggregate CA
Mitteldruckaggregate CA

Mitteldruckaggregate CA

bis 250 bar

bis 12,6 l/min

nach EN60034-1 geeignet

für Kurzzeitbetrieb S2

und Aussetzbetrieb S3

ALLGEMEINES

  • Sehr kompakt und geräuscharm, da Motor-Pumpengruppe unter Öl im Tank eingebaut
  • Hohe Leckagesicherheit und Stabilität durch gezogene Stahltanks
  • Minimale Einbauabmessungen durch kleines Flanschmaß
  • Einfache Elektroinstallation durch stirnseitiges Norm-Klemmbrett
  • Hohe Leistungsdichte bei kleinstmöglichen Einbauverhältnissen
  • KENNGRÖSSEN
  • Förderstrom: 1,3 bis 12,6 l/min
  • Betriebsdruck: max. 250 bar
  • Einschaltdauer: S2 (Kurzzeitbetrieb) S3 (Aussetzbetrieb)
  • Motor: Pn = 0,55 KW ... 3,0 KW
  • Motorspannungen: 3Ph. 230/400V -50Hz (andere auf Anfrage)
  • Schutzart: DIN EN 60034-5 min IP54
  • Pumpenkenngröße Vg.: 1,0 cm³/rev. ... 4,75 cm³/rev
  • Tankvolumen: 5,0 – 9,0 l
  • Entnahmevolumen: 2,5 – 7,3 l
  • Druckflüssigkeit: Hydrauliköl nach DIN 51524 Teil 1 und 2
  • Viskositätsbereich: 10 – 380 mm²/s wird empfohlen
  • Filterung: Max. zulässiger Verschmutzungsgrad der Betriebsflüssigkeit nach ISO 4406 Klasse 21/19/16
  • Kühlung: Konvektionskühlung
  • Gewicht: von 12 bis 24kg
  • Rücklaufmenge: bis max. 25 l/min
  • Einbaulage: vertikal, horizontal
  • Druckflüssigkeitstemperaturbereich: -20°C bis max. +80°C
  • Umgebungstemperaturbereich: -20°C bis max. +40°C

Details im Prospekt 5.305.3

Zur Anfrageliste hinzufügen