Hybox


Hybox - ein sehr kompaktes und effizientes Kleinaggregat
  • flexibles Ventilkonzept
  • einfach erweiterbar durch weitere Steuerblöcke
  • Integration der Hydac ML-Serie möglich
  • Tankgröße: 25 ... 400 l max. Druck: 210 ... 350 bar (abhängig von Hybox-Variante)
  • max. Volumenstrom: 1,3 ... 60 l/min (abhängig von Hybox-Variante)
Zur Anfrageliste hinzufügen