Hybox - ein sehr kompaktes und effizientes Kleinaggregat
- flexibles Ventilkonzept
- einfach erweiterbar durch weitere Steuerblöcke
- Integration der Hydac ML-Serie möglich
- Tankgröße: 25 ... 400 l max. Druck: 210 ... 350 bar (abhängig von Hybox-Variante)
- max. Volumenstrom: 1,3 ... 60 l/min (abhängig von Hybox-Variante)