Flüssigkeits-Kühlsysteme

Downloads Zur Anfrageliste hinzufügen
Vollständige Flüssigkeits-Kühlsysteme für Kühl- und Schmierkreisläufe.
Dabei fördert eine Pumpe das Betriebsmedium aus dem Tank über das zu kühlende Bauteil, nimmt dort die Wärme auf und wird im Wärmetauscher entweder mit Luft (FLKS) oder mit Wasser (FWKS) wieder zurückgekühlt. Der modulare Aufbau des FLKS beinhaltet einen Luftkühler, eine Umwälzpumpe, einen Filter und einen Tank sowie weiteres Zubehör.
Das FWKS ist ähnlich aufgebaut, als Kühler kommt hier ein Plattenwärmetauscher zum Einsatz.

Kundenvorteile:
  • Komplettes System, daher nur ein Bestellvorgang und geringer Montageaufwand
  • Servicefreundlichkeit durch robuste und modulare Bauweise
  • Platz- und Gewichtsersparnis durch kompakte Ausführung
  • Anwendungsoptimierte Lösungen für Sonderausführungen möglich
Typische Anwendungen für FLKS und FWKS:
  • Kühlung von AC-Hauptantrieben
  • Kühlung von Motorspindeln bei Bearbeitungsmaschinen
  • Flüssigkeitsgekühlte Antriebe
  • Umrichterkühlung
  • Kühlung und Schmierung von Getrieben
Zuklappen
Produktvorauswahl
 
* Wildcard (*X*Z*)
Produktbezeichnung 
Materialnummer 
Hydac International