Kälteaggregate
Kälteaggregate

Kälteaggregate

Anschlussfertige Kälteaggregate für geschlossene Kreisläufe bei denen eine Rückkühlung des Kühlmediums auf eine Niveau gleich oder unterhalb der Umgebungstemperatur notwendig ist.

Vorteile:

  • Kompakte Bauweise, dadurch Platzersparnis
  • Komplettes System, geringer Installationsaufwand
  • Einfache Einstellung und Bedienung, hohe Betriebssicherheit
  • hermetisch geschlossener Kältekreislauf, minimaler Wartungsaufwand
  • Umgebungsgeführte Temperaturregelung möglich, Anpassung an Einsatzfall

Kenndaten:

  • Kühlleistung bis 12,5 kW
  • Fördermenge bis 50 l/min
  • Tankinhalt bis 150 l

Typische Anwendungen für HYDAC Kälteaggregate:

  • Werkzeugmaschinen
  • Bearbeitungszentren
  • Kunststoffspritzmaschinen
  • Pressen
  • Elektrokomponenten
Zur Anfrageliste hinzufügen
Willkommen bei HYDAC
Möchten Sie sich diese Seiten auf unserer mobilen Webseite anschauen?
Ja, weiter zur mobilen Webseite
Nein danke, zur Standard Website