Bauteilanalysegeräte
Bauteilanalysegeräte

Bauteilanalysegeräte


In vielen Bereichen der Industrie gewinnt die Technische Sauberkeit immer mehr an Bedeutung. Nicht nur in der Automobil- und Zulieferindustrie, sondern auch in Getriebe- und Motorenbau, der Mobilhydraulik sowie bei der Herstellung von Hydraulik- und Schmiersystemkomponenten steigen die Anforderungen an die Lebenserwartung von einzelnen Komponenten und Baugruppen. Diese wird maßgeblich durch deren technische Sauberkeit bestimmt. Durch den Einsatz der Bauteilanalysegeräte von HYDAC wird die Feststoffverschmutzung von der Bauteiloberfläche durch Nassbeprobung abgereinigt und mittels Membrane einer späteren Bewertung zugeführt. Die Bestimmung erfolgt gemäß ISO 16232 und VDA 19 – Richtlinien. Darüber hinaus ermöglicht die Analyse der Partikel einen Rückschluss auf die mögliche Kontaminationsquelle.
  • Kostenreduktion durch geringeren Produktionsausschuss
  • Schwachstellenerkennung und -beseitigung
  • Verringerung von Null-km-Ausfällen
  • Interne und externe Prozessoptimierung
  • Dokumentation der technischen Sauberkeit von Bauteilen

Bitte wählen Sie:

Zur Anfrageliste hinzufügen