CTM-EB


Das ContaminationTest Module CTM ist ein Modulsystem zur Untersuchung von Bauteilen bezüglich ihrer technischen Sauberkeit. Hierbei wird die Feststoffverschmutzung von der Bauteiloberfläche durch Nassbeprobung abgereinigt und mittels Membrane einer späteren Bewertung zugeführt. Das Extraktionsmodul CTM-EB dient zur Spritzextraktion in Verbindung mit dem CTM-SC. Anwendung findet das CTM meist in der Automobil- und Zulieferindustrie, im Getriebe- / Motorenbau, in der Mobilhydraulik, bei der Herstellung von Hydraulik-/ Schmiersystem-Komponenten sowie in der Flugzeugindustrie.
  • Kostenreduktion durch geringeren Produktionsausschuss
  • Schwachstellenerkennung und -beseitigung
  • Verringerung von Null-km-Ausfällen
  • Interne und externe Prozessoptimierung
  • Dokumentation der technischen Sauberkeit von Bauteilen
Zur Anfrageliste hinzufügen