Das ContaminationTest Module CTM ist ein Modulsystem zur Untersuchung von Bauteilen bezüglich ihrer technischen Sauberkeit.
Hierbei wird die Feststoffverschmutzung von der Bauteiloberfläche durch Nassbeprobung abgereinigt und mittels Membrane einer späteren Bewertung zugeführt.
Das Versorgungsmodul CTM-SC dient zur Medienversorgung, Steuerung und Datenspeicherung der Extraktionsmodule CTM-E.
Anwendung findet das CTM meist in der Automobil- und Zulieferindustrie, im Getriebe- / Motorenbau, in der Mobilhydraulik, bei der Herstellung von Hydraulik-/ Schmiersystem-Komponenten sowie in der Flugzeugindustrie.
- Kostenreduktion durch geringeren Produktionsausschuss
- Schwachstellenerkennung und -beseitigung
- Verringerung von Null-km-Ausfällen
- Interne und externe Prozessoptimierung
- Dokumentation der technischen Sauberkeit von Bauteilen
- Zuschaltbare Pulsation der Prüfflüssigkeit
- Druckluft nachdrücken
- Befüll- und Entleerungsanschluss
- Steuern und Überwachen von CTM-E Modulen
- Automatische Druckeinstellung über Software
- Freie Programmierung der Extraktionsprozedur