MM-KKE

Dieses Messmikroskop findet seinen hauptsächlichen Anwendungsbereich im Vermessen von Partikeln auf Filtermembranen von Ölproben. Das Mikroskop hat eine stabile und standfeste Ausführung mit hohem Bedienkomfort. Die Tubusverstellung erfolgt durch eine weichgehende Grobtriebbewegung und einem Feintrieb, um bei maximaler Vergrößerung eine optimale Scharfeinstellung zu garantieren. Die angebaute Beleuchtung mit Steckernetzteil sorgt auch bei 200-facher Vergrößerung für ausreichende Bildhelligkeit. Das Stativ ist ausgerüstet mit einem 3-teiligen Randelrevolver und einem aufsetzbaren Kreutztisch. Die optische Ausstattung besteht aus den achromatischen Objektiven:
4:1, 10:1, 20:1. Diese Objektive werden in Verbindung mit einem Mikrometerokular mit 10-facher Vergrößerung verwendet. Die Messskala hat eine Teilung von 1 mm in 100 Teile. Durch das Mikrometerokular und die beigefügten Messkärtchen haben Sie die Möglichkeit, direkt bei allen drei Objektiven, die Objektgröße zu bestimmen. Der Mikroskopschrank schützt das Mikroskop vor Stößen und Staub.
  • Anwendung im Labor
  • Einfache Untersuchung von Membranen (auch vor Ort)
Zur Anfrageliste hinzufügen