HMG 3000
HMG 3000

HMG 3000

Verfügbare Ausführungen:
Standard

Das HMG 3000 ist ein attraktives, mobiles Mess- und Datenerfassungsgerät der oberen Leistungsklasse. Es ermöglicht dem Anwender durch automatisierte Einstellvorgänge sowie eine einfache, selbsterklärende Bedienerführung und viele umfangreiche Funktionen, verschiedenste Messaufgaben in kürzester Zeit durchzuführen und somit zeit- und kosteneffektiv zu arbeiten. Damit wird das HMG 3000 schnell zum zuverlässigen und hilfreichen Begleiter im Arbeitsumfeld von Service, Instandhaltung, Entwicklung, Prüfstandstechnik, Qualitätswesen oder Inbetriebnahme von Anlagen und Maschinen.   Das HMG 3000 ist vor allem für die Messwert-Aufnahme der in der Hydraulik und Pneumatik gängigen Größen Druck, Temperatur und Volumenstrom konzipiert. Mit zusätzlichen Eingängen zur Spannungsmessung sind weitere, vielfältige Messungen realisierbar. Ferner besteht die Möglichkeit SMART-Sensoren an das HMG 3000 anzuschließen. Diese stellen eine Sensorgeneration von HYDAC dar, die mehrere, verschiedene Messgrößen ausgeben können. Ergänzend zu den analogen Eingängen verfügt das HMG 3000 über zwei Digitaleingänge (z.B. für Frequenz- oder Drehzahlmessungen), welche das Einsatzgebiet abrunden.   Aufgrund seines umfassenden Funktionsumfangs und der einfachen Handhabung eignet sich das HMG 3000 gleichermaßen für Benutzer, die nur gelegentlich Messungen durchführen, als auch für professionelle Anwender, zu deren alltäglichen Aufgaben das Messen und Dokumentieren gehört. Die Update-Fähigkeit des HMG 3000 über die integrierte USB-Schnittstelle stellt sicher, dass auch zukünftige Weiterentwicklungen der Gerätesoftware genutzt werden können.        
  • Einfache und anwenderfreundliche Bedienung
  • Praxisgerechtes Design
  • Großes, vollgrafikfähiges Farb-Display
  • Schnelle und selbstständige Grundeinstellung des Gerätes durch automatische Sensorerkennung
  • Bis zu 10 Sensoren gleichzeitig anschließbar
  • Bis zu 32 Messkanäle gleichzeitig darstellbar
  • Messraten bis zu 0,1 ms
  • Erweiterte Spannungsmessung -10 .. +10 V und 0 .. 50 V
  • Sehr großer Datenspeicher zur Archivierung von Messkurven
  • Verschiedene Messmodi:
    – Normales Messen
    – Schnelle Kurvenaufnahme
    – Langzeitmessungen
  • 4 unabhängige Trigger, logisch verknüpfbar
  • PC-Anbindung
    – USB
    – RS 232
  • Komfortable Visualisierung, Archivierung und Datenbearbeitung mit den zum Lieferumfang gehörenden PC-Programmen HMGWIN 3000 und CMWIN
 
Zur Anfrageliste hinzufügen