HMG 510
HMG 510

HMG 510

Verfügbare Ausführungen:
Standard
Das HMG 510 ist ein mobiles, handliches Messgerät für Messaufgaben in hydraulischen und pneumatischen Anlagen im Mobil- und Industriebereich.   Wegen seiner Kompaktheit und einfachen Handhabung ist das HMG 510 insbesondere für Mitarbeiter in der Instandhaltung, der Inbetriebnahme und dem Service ein idealer Wegbegleiter. Bis zu zwei Sensoren mit HYDAC Sensor Interface (HSI) können angeschlossen werden. Verfügbar sind Sensoren für Druck, Temperatur und Volumenstrom, sowie Sensoren für Condition Monitoring (auch SMART-Sensoren genannt). SMART-Sensoren sind beispielsweise der Ölzustandssensor HYDACLab®, der Feuchtesensor AS 1000 oder der Verschmutzungssensor CS 1000. Das HMG 510 erkennt diese Sensoren vollautomatisch und nimmt selbstständig alle notwendigen Gerätegrundeinstellungen vor. Die Messwerte und die dazugehörige physikalische Einheit werden auf einer LCD-Anzeige in komfortabler Größe dargestellt.   Das HMG 510 bietet darüber hinaus die Möglichkeit, die Speicherwerte der vorgenannten SMART-Sensoren an einen PC zu übertragen. Mit der HYDAC PC-Software "CMWIN" ist es möglich, die gespeicherten Messdaten der SMART-Sensoren in Form einer Kurve auf dem PC-Bildschirm darzustellen, zu analysieren, zu bearbeiten, aufzubereiten und zu archivieren. Die hierzu notwendige Datenübertragung erfolgt über die im HMG integrierte Standard USB-Schnittstelle. Zur Erweiterung des Anwendungsspektrums bietet das HMG 510 eine Funktion zum exakten und sicheren Einstellen von mechanischen Druck- und Temperaturschaltern.      
  • Mobiles 2-Kanal Handmessgerät
  • Einfache und benutzerfreundliche Tastenbedienung
  • Großes LCD-Display inklusive Batteriestatus-Anzeige
  • 2 Sensoreingänge, automatische Sensorerkennung
  • Speziell zur Messwertanzeige von Condition Monitoring-Sensoren (SMART-Sensoren)
  • Messbereich und Einheit der angeschlossenen Sensoren werden automatisch erkannt
  • Tarieren der einzelnen Messkanäle
  • Anzeigen des aktuellen Messwertes
  • Anzeige der Differenz (Kanal A-B)
  • Min- oder Maxwerterfassung, mit Resetfunktion
  • Einstellhilfe für mechanische Druck- und Temperaturschalter
  • USB-Schnittstelle
Zur Anfrageliste hinzufügen