Verfügbare Ausführungen:
Standard
Das GSM-Funkmodul CSI-F-10 ist eine universell einsetzbare elektronische Einheit zur Übermittlung von Daten und digitalen Signalen über das GSM-Mobilfunknetz.
Als ein Segment des HYDAC Condition Monitoring Konzeptes verbindet das CSI-F-10 u.a. die Sensorebene mit der Interpretationsebene. Das Gerät kann sowohl im Stand-Alone-Betrieb wie auch als GSM-Modem an einer CMU 1000 (HYDAC Condition Monitoring Unit) eingesetzt werden.
An seinen Eingangsbuchsen können bis zu zwei HYDAC SMART-Sensoren angeschlossen werden, wie z.B. HYDACLab
®, AS 1000 oder CS 1000. Zusätzlich ist es möglich, verschiedene andere Anlagenzustände über die vier integrierten Digitaleingänge zu überwachen und mit Hilfe der beiden integrierten Digitalausgänge binär weiterzugeben. Über diese Digitalausgänge kann das Gerät auch direkt in die überwachte Maschine / Anlage eingreifen.
Das CSI-F-10 verarbeitet und überwacht die Eingangssignale anhand des in ihm hinterlegten Applikationsprogramms. In diesem Programm wird im Detail definiert, welche Daten wie überwacht werden und wann welche Meldung erfolgen soll. Dieses Applikationsprogramm lässt sich (angelehnt an die IEC 61131) einfach und komfortabel mit dem
CM Editor erstellen, der Teil der im Lieferumfang enthaltenen HYDAC PC-Software
CMWIN ab Version V03 ist.
Der Anwender kann, abhängig von der Applikation, individuell zwischen zwei Betriebsmodi des CSI-F-10 wählen und somit die Art und den Inhalt der Kommunikation bestimmen.
- 2 Eingangskanäle für HYDAC SMART-Sensoren
- 4 Eingangskanäle für digitale Signale
- 2 Ausgangskanäle für digitale Signale
- Statusanzeigen für:
- Netzstärke (4 LEDs)
- Signale (2 LEDs, programmierbar)
- Geräte-Status (1 LED)
- GSM-Status (1 LED)
- Anschließbar an CMU 1000
- Einfachste Programmierung per „Drag & Drop“ auf grafischer Oberfläche
- Bis zu 5 Telefonnummern hinterlegbar (für Zugriff über GSM)
- Online parametrierbar
- Anschluss der Sensorik über M12x1 Steckverbinder
- Kleine, kompakte Bauform