Messgeräte für Condition Monitoring
Messgeräte für Condition Monitoring

Messgeräte für Condition Monitoring

Condition Monitoring ist die Datenerfassung und Interpretation von Zustandsinformationen über Maschinen, Anlagen und deren Komponenten mit dem Ziel einer zustandsabhängigen bzw. vorausschauenden Instandhaltung. Mit Hilfe der HYDAC Sensorik werden die Betriebsdaten der Maschine oder Anlage kontinuierlich erfasst. Anschließend werden die erfassten Daten analysiert und interpretiert. Letztlich können die Zustandsinformationen (auch komprimiert) dem Maschinenbetreiber zur Überwachung bzw. Steuerung über verschiedene Kommunikationswege übermittelt werden.

Bauserien:

  • CMU 1000
  • CSI-F-10

Bitte wählen Sie:

Zur Anfrageliste hinzufügen