FCU 2000
FCU 2000

FCU 2000

Die FluidControl Unit FCU 2000 dient als portables Servicegerät zur Messung von Feststoffverschmutzung in Hydraulik- und Schmiersystemen. Die Messwerte werden mittels Infrarot-Technologie erfasst und nach ISO 4406, SAE 4059 und NAS 1638 ausgegeben. Zur Anwendung in Hydraulik- und Schmiersystemen, für die Instandhaltung, an Prüfständen, zur Probenflaschenanalyse sowie zur Tankanalyse.
  • Messbereich (kalibriert): ISO 12/10/9 ... 23/21/18
  • Gesamtvolumenstrom: 50 ... 800 ml/min (abhängig vom Druck)
  • Robuste Bauweise
  • Reinheitsklassen nach ISO 4406, SAE 4059 und NAS 1638
  • integrierter, grafikfähiger Druck
  • Datenausgabe im Display oder Anschluss an einen PC
  • RS232 oder RS485 Schnittstelle
Zur Anfrageliste hinzufügen