FCU 8000
FCU 8000

FCU 8000

Die FluidControl Unit FCU 8000 dient zur Messung von Feststoffverschmutzung in Hydraulik- und Schmiersystemen. Sie kann als portables Laser-Partikelmessgerät im Feld oder in Verbindung mit der BottleSampling Unit als Laborgerät zur Untersuchung von Ölproben eingesetzt werden. Für den Feldeinsatz, den Einsatz in Labors und an Servicestützpunkten.
  • Zulässiger Viskositätsbereich: 5 ... 800 mm²/s
  • Reinheitsklassen nach ISO und SAE bzw. NAS:
    Messbereich kalibriert: NAS 0 ... 12 / ISO 0/0/0 ... 23/21/18 / SAE 0 ... 12
    Messbereich Anzeige: bis NAS 15 / ISO 25/23/21 / SAE 15
  • Auswertung und Speicherung der Messdaten
  • Reinheitsklassen nach ISO 4406, SAE 4059 und NAS 1638
  • Integrierter, grafikfähiger Drucker
  • RS232-Schnittstelle zur Datenausgabe
  • Einfache Handhabung
Zur Anfrageliste hinzufügen