Bei dem FluidMonitoring System FMS handelt es sich um ein anschlussfertiges Plug & Work Modul zur Messung und Überwachung von
- Feststoffverschmutzung,
- Wassersättigung und
- Temperatur
von Hydraulik- und Schmierfluiden.
Die Messwerte können einfach im integrierten Display angezeigt oder als 4 ... 20 mA Signal an eine SPS weitergeleitet werden.
Zusätzlich ist es möglich, die Messwerte über den mitgelieferten USB-Stick an einen PC zu übertragen und anschließend mittels MS Excel oder HYDAC eigener FluidMonitoring Software FluMoS zu bearbeiten und auszuwerten.
Das FMS ermöglicht die Speicherung von bis zu 60.000 Messwerten mit Zeitbezug (d.h. Datenaufzeichnung über die Dauer eines 1/2 Jahres bei Messung im 5 Minuten-Takt).
Zur Anwendung an Stationärhydraulik von Pressen, Kunststoffmaschinen, Papiermaschinen, in Stahl- und Kraftwerken, etc.