WTK

Der WasserTest Kit dient zur quantitativen Bestimmung des Wassergehaltes in % von Mineral- und Schmierölen. Die einfache Zugabe von 2 Reagentien zum kontaminierten Öl bewirkt eine Drucksteigerung in der Messzelle. Diese Drucksteigerung wird über die Digitale Anzeige als Wassergehalt in % oder ppm abgelesen.
  • Messbereich auswählbar: 0,02 ... 1 %; 0 ... 10 % und 100 ... 3000 ppm
  • Zeit pro Messung: nur ca. 2 Minuten (ohne Probenvorbereitung)
  • Kunststoffgehäuse leicht, schlagfest und chemikalienbeständig
  • Drucksensor leicht reinigbar, hohe Messgenauigkeit
  • Hohe Auflösung im unteren Messbereich
Zur Anfrageliste hinzufügen