Die Förderpumpe der Baureihe FZP ist eine Aufsteckpumpe in Flügelzellenbauart mit konstantem Fördervolumen. Sie ist lieferbar mit angeflanschtem Motor (MFZP) und standardmäßig mit internen Druckbegrenzungventil ausgestattet.
Der Öffnungshub dieses Ventils beginnt etwa 20% unter Nenndruck, was zu einer Verringerung der Fördermenge in diesem Druckbereich führt.
|