geräuscharme Baureihe
geräuscharme Baureihe

geräuscharme Baureihe

Flügelzellenpumpen mit gedämpftem Pumpenträger.

  • VP
    Standard-Ausführung
  • VPB
    Flügelzellenpumpe mit Pumpenträger und Kupplung
  • VPBM
    VP mit Motor

Technische Daten:

  • Betriebsdruck: 16 bar
  • Saugdruck: -0,4 bar
  • Medium: Mineralöl
  • Temperaturbereich: -20°C bis +80°C

Bitte wählen Sie:

Zur Anfrageliste hinzufügen