Sitemap
Downloads
Karriere
Sprache
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
schliessen
Produkte
Branchen & Systeme
Service
Unternehmen
Start
Produkte
Pumpenträger und Zubehör
Pumpenträger
elast. Pumpenträger mit Öl-Luft-Kühler
Produkte
Produkte
Produkte
Filtration und Pflege
Hydrospeicher
Ventile
Armaturen/Kugelhähne
Steuerblöcke, Gehäuse
Wärmetauscher, Kühler
Kühlsysteme
Pumpen
Pumpenträger und Zubehör
Sensorik
Mess-, Anzeige-, Analysegeräte
Steuer- und Regelungstechnik
Magnettechnik
Befestigungen
Rohrverbindungen
Kupplungen für Fluide
Kleinaggregate
Mobilhydraulik
Mobilventile
Vorsteuergeräte
Zylinder
Service
Pumpenträger und Zubehör
Pumpenträger
elastische Pumpenträger
starre Pumpenträger
elast. Pumpenträger mit Öl-Luft-Kühler
Zurück
Zurück
elast. Pumpenträger mit Öl-Luft-Kühler
elast. Pumpenträger mit Öl-Luft-Kühler
Anfrageliste
Anfrageliste
Drucken
Drucken
Übersicht
Produktsuche
Kontakt
elast. Pumpenträger mit Öl-Luft-Kühler
Kompaktes Hydac-Design und kostengünstige Lösung
Pumpenträger nach VDMA 24561 Form C
problemloses Austauschen der Bauformen A, B und C nach VDMA 24561 untereinander möglich
für fast alle Hydraulikpumpen lieferbar
beide Anflanschseiten fertig bearbeitet
Pumpenträger mit Dämpfung und Kühlelement (Luft-Öl-Kühler)
Lüfterrad (wird auf die Motorwelle montiert) im Lieferumfang enthalten
für 2-, 4-, 6-polige IEC-Normmotore (1000 - 3000 U/min)
Bauform B5, B35, V1, V15
Mineralöl nach DIN 51524, andere Medien auf Anfrage
wahlweise mit Pumpenträgerfuß
horizontale oder vertikale Montage möglich
Kühlelement:
Zu- und Ablauf mit G3/4", flachdichtend
max. 16 bar Betriebsdruck
max. zulässige Öltemperatur +100 °C
der max. Temperaturunterschied zwischen Öleintritts- und Umgebungstemperatur darf 50 °C nicht überschreiten
Lieferprogramm:
Baureihe 2001 für Motorgröße 80 (0,55 - 0,75 kW bei 1500 U/min)
Baureihe 200 für Motorgröße 90S - 90L (1,1 - 1,5 kW bei 1500 U/min)
Baureihe 250 für Motorgröße 100L - 112M (2,2 - 4 kW bei 1500 U/min)
Baureihe 300 für Motorgröße 132S - 132M (5,5 - 7,5 kW bei 1500 U/min)
Baureihe 350 für Motorgröße 160M - 160L (11 - 15 kW bei 1500 U/min)
Baureihe 3501 für Motorgröße 180M - 180L (18,5 - 22 kW bei 1500 U/min)
Zur Anfrageliste hinzufügen