Druckmessumformer
Druckmessumformer

Druckmessumformer


Ob Schiffsbau oder Werkzeugmaschine, Mobilkran oder Stahlwerk, Maschinenbau oder Off-Shore, EX-Schutz- oder Laboranwendungen. Unsere umfangreiche Produktpalette bietet den passenden Druckmessumformer für Ihre Anwendung.

Bauserie

  • HDA 4000, für Mobil- und Stationärhydraulik, optional CANopen-fähig,
    je nach Ausführung
    für explosionsgefährdete Umgebungen mit ATEX-, CSA-, IECEx-Zulassung,
    für Anwendungen mit erhöhter Funktionaler Sicherheit gem EN ISO 13849-1 (PL d Kat. 3),
    mit frontbündiger Membran,
    für Schiffbau und Offshore mit Zulassung von:
    - American Bureau of Shipping
    - Lloyds Register of Shipping
    - Det Norske Veritas
    - Germanischer Lloyd
    - Bureau Veritas
  • HDA 3000, äußerst präzise, für Stahl- und Walzwerke, Laboranwendungen, Prüfstände
  • HDA 7000, für Serienanwendungen im Industrie- und Mobilbereich mit knapp bemessenem Einbauraum,
    - extrem kleine, kompakte Bauform
    - optional CANopen-fähig
    - optional mit frontbündiger Membran
  • HDA 8000, für Serienanwendungen im Industrie- und Mobilbereich
    - mit ECE-Typgenehmigung für den öffentlichen Straßenverkehr
    - optional für Anwendungen mit erhöhter Funktionaler Sicherheit gem EN ISO 13849-1 (PL d Kat. 2) bzw. DIN EN 61508 (SIL 2)
     

Technologie

  • Dickschicht-DMS auf Keramikmembran (Niederdruckbereich)
  • Dünnfilm-DMS auf Edelstahlmembran (Nieder- und Hochdruckbereich)

  Standard-Druckbereiche
  • Zwischen 0 .. 1 und 0 .. 600 / 1000 bar Relativdruck, je nach Ausführung
  • Bis 2,5 bar Absolutdruck
  • Abgleich auch in PSI und MPa
  • Andere Druckbereiche oder Sonderabgleiche auf Anfrage

Übersicht Druckmessumformer:
HDA 4700 4400 4300 4100 4800 3800 7400 8700 8400
Niederdruck
(bis 40 bar)
X X X X X X
Hochdruck
(ab 40 bar)
X X X X X X X
Relativdruck-
messung
X X X X X X X X
Absolutdruck-
messung
X
Genauigkeit:
max. Fehler
0,5 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 0,25 % 0,3 % 1,0 % 0,5 % 1,0 %
Erhältlich in
Einzelstückzahl
X X X X X X X
Frontbündige
Membran
X X X     X
ECE-
Typgenehmigung
X X
ATEX-
Zulassung
X X X X
CSA-
Zulassung
X X X
IECEx-
Zulassung
X
CANopen-
Version
X     X
Stahl & Walz-
werktechnik
X
Schiff &
Offshore
X X X X
UL-
Zulassung
X X X
Funktionale Sicherheit
(gem. EN ISO 13849-1)
X X
Zur Anfrageliste hinzufügen