EDS 300
EDS 300

EDS 300

Verfügbare Versionen:
Standard; Schiff & Offshore
Der EDS 300 ist ein kompakter, elektronischer Druckschalter mit integrierter Digitalanzeige. Es stehen 4 verschiedene Ausgangsvarianten zur Verfügung: mit einem Schaltpunkt, mit zwei Schaltpunkten sowie beide Varianten auch mit einem zusätzlichen analogen Ausgangssignal 4 .. 20 mA.Die Schaltpunkte und die dazugehörigen Hysteresen können über Tasten eingestellt werden. Zur optimalen Anpassung an die jeweilige Applikation bietet das Gerät eine Vielzahl zusätzlicher Einstellparameter, z. B. Schaltverzögerungszeiten, Öffner / Schließer-Funktion der Ausgänge.   Die Hauptanwendungen des EDS 300 sind Druck- und Grenzwertmeldungen im Bereich der Hydraulik und Pneumatik und überall dort, wo eine hohe Schalthäufigkeit oder eine konstante Schaltgenauigkeit mechanische Druckschalter überfordert. Das Gerät eignet sich ideal zum Aufbau von Speicherladeschaltungen oder Pumpen- und Kompressorensteuerungen sowie zur Druck oder Grenzwertüberwachung an Schiffsgetrieben, Dieselmotoren, Pumpen, sowie allgemeinen hydraulischen und pneumatischen Anlagen.      
  • Integrierter Drucksensor mit Dünnfilm-DMS auf Edelstahlmembran
  • Kompakter, robuster Aufbau
  • Genauigkeit ± 1 % FS
  • 3-stellige Digitalanzeige
  • Einfache Handhabung durch Tastenprogrammierung
  • Schaltpunkte und Rückschalthysteresen unabhängig einstellbar
  • Fensterfunktion
  • Viele hilfreiche Zusatzfunktionen
  • Auch mit Schiffs-Zulassung verfügbar
   
Zur Anfrageliste hinzufügen