Der programmierbare elektronische Druckschalter der Serie EDS 4400 wurde speziell entwickelt, um die Vorteile eines kompakten, robusten und preiswerten Gerätes mit den Vorzügen eines programmierbaren Druckschalters zu verbinden.
Der EDS 4400 kann mit dem Programmiergerät HPG 3000 bequem und einfach programmiert werden. Wird die Verbindung zwischen dem Programmiergerät und dem EDS 4400 getrennt, bleiben alle Einstellungen im Druckschalter erhalten. Damit wird vermieden, dass eine unbefugte bzw. unsachgemäße Änderung der Einstellungen vorgenommen werden kann.
Folgende Parameter können geändert werden:
- Schaltpunkt
- Hysterese
- Schaltrichtung (Schließer / Öffner)
- Schaltverzögerungszeiten
Der EDS 4400 ist für Hochdruckanwendungen (ab 40 bar) geeignet und verfügt über eine Druckmesszelle mit Dünnfilm-DMS auf einer Edelstahlmembran.
Der programmierbare elektronische Druckschalter EDS 4400 mit druckfester Kapselung und 3-fach-Zulassung gemäß ATEX, CSA und IECEx ermöglicht einen universellen, weltweiten Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen.
Verglichen mit den kundenspezifisch fest eingestellten Druckschaltern reduziert der programmierbare EDS 4400 die Variantenvielfalt, was sich im Hinblick auf die Lagerhaltung positiv auswirkt.
- Wahlweise 1 oder 2 Schaltausgänge
- Wahlweise PNP- oder NPN-Schaltausgänge
- Hohe Schaltausgangsleistung
- Genauigkeit ± 1 % FS
- Freie, individuelle Programmierung
- Kompakte und robuste Bauform
- Für explosionsgefährdete Bereiche auch in ATEX- und ATEX / CSA / IECEx-Ausführung verfügbar
- Für OEM-Anwendungen auch fest eingestellt verfügbar