Niveauschalter, elektronisch
Niveauschalter, elektronisch

Niveauschalter, elektronisch


Der elektronische Niveauschalter, optional mit integrierter Temperaturmessung und/oder Analogausgang, dient der Füllstandsmessung in Medien-Tanks. Entsprechend der für den Füllstand oder die Temperatur eingestellten Schaltparameter werden die Ausgänge geschaltet.
Bauserie
  • ENS 3000, für Hydrauliköle auf mineralischer Basis, synthetische Öle, sowie wasserhaltige Medien
  • HNS 500, berührungslos für Messbreiche bis 6400 mm

Bitte wählen Sie:

Zur Anfrageliste hinzufügen