Der elektronische Niveauschalter, optional mit integrierter Temperaturmessung und/oder Analogausgang, dient der Füllstandsmessung in Medien-Tanks.
Entsprechend der für den Füllstand oder die Temperatur eingestellten Schaltparameter werden die Ausgänge geschaltet.
Bauserie
-
ENS 3000, für Hydrauliköle auf mineralischer Basis, synthetische Öle, sowie wasserhaltige Medien
- HNS 500, berührungslos für Messbreiche bis 6400 mm