Der Niveausensor HNS 500 ist ein berührungslos arbeitender, sehr kompakter Sensor zur Füllstandsmessung in Stationärapplikationen.
Bedingt durch sein Funktionsprinzip (Messung der Schalllaufzeit) arbeitet er mit sehr hoher Auflösung und Messrate.
Der HNS 500 steht für Messbereiche bis 6400 mm zur Verfügung und ist in den Signalausgangsvarianten (2 Schaltausgänge; 1 Schaltausgang plus1 Analogausgang, wählbar 4 .. 20 mA oder 0 .. 10 V) erhältlich.
Über zwei Drucktasten und eine selbsterklärende Menüstruktur gemäß VDMA lässt sich der Sensor einfach und komfortabel einstellen.
Der aktuelle Füllstand wird auf einer 3-stelligen Digitalanzeige wahlweise als Absolutwert oder in Prozent angezeigt, 2 Dreifarben- LEDs zeigen zusätzlich den Betriebszustand an.