Niveausensoren
Niveausensoren

Niveausensoren

Elektronische Niveausensoren werden zum Erfassen von Füllständen in fluidtechnischen Anlagen eingesetzt. Um die vielfältigen Kunden-Anforderungen zu erfüllen, bietet HYDAC ein umfassendes Programm an kapazitiven und berührungslosen Niveauschaltern.
Elektronische Niveauschalter erfassen den Füllstand und geben entsprechend der Voreinstellung ein oder mehrere Schaltsignale aus. Optional kann der Füllstand zusätzlich permanent als Analogsignal (4 .. 20 mA oder 0 .. 10 V) ausgegeben werden.  
Bauserie
  • ENS 3000 (kapazitiver Stabsensor)
  • HNS 500 (Ultraschall-Sensor)

Bitte wählen Sie:

Zur Anfrageliste hinzufügen