HYDACLab
HYDACLab

HYDACLab


Verfügbare Ausführungen:
Standard

Der HYDACLab® HLB 1300 ist ein multifunktionaler Sensor zur Online-Zustandserfassung von Standard- und Bioölen in stationären und mobilen Anwendungen. Der Anwender wird damit zeitnah über Änderungen des Fluides informiert und kann unzulässigen Betriebsbedingungen umgehend entgegenwirken.   Aus den Messwerten für die relative Änderung der Dielektrizitätskonstante, die relative Feuchte und die Temperatur ist eine Aussage über den Zustand eines Öles, z.B. Alterung oder eine Vermischung mit Fremdfluiden möglich. Am elektrischen Ausgang des HYDACLab® stehen die Messwerte als sequentielles Analog- sowie als Schaltsignal (z.B. Warnung, Alarm) zur Verfügung.   Die Messwerte können auf verschiedenen HYDAC Anzeige- und Messgeräten dargestellt werden.      
  • Online-Zustandserfassung von Ölen
  • Einsatz in stationären und mobilen Anwendungen möglich
  • Analogausgangssignal für:   - Relative Feuchte   - Temperatur   - Relative Dielektrizitätsänderung  
  • Schaltausgang
  • Kompakte Bauform
  • Einfache Einschraubmontage
Zur Anfrageliste hinzufügen