Verfügbare Ausführungen:
Standard
Der Temperaturfühler TFP 100 wurde vorrangig für die Tankmontage entwickelt.
Der als 4-Leiter ausgelegte PT 100 – Messwiderstand kann direkt an die HYDAC Temperaturschalter ETS 3800, ETS 380 und ETS 1700 angeschlossen werden.
Aufgrund der standardisierten elektrischen Anschlüsse ist auch eine Anbindung an andere Auswerte- oder Steuerungssysteme (z.B. SPS) problemlos möglich.
Zur Anpassung an verschiedene Applikationen und Medien steht als Zubehör eine bis 10 bar druckfeste, vernickelte Messing-Einbauhülse zur Verfügung.
- Ausführung der Messschaltung als Vierleiter-Schaltung
- Einfach montierbar
- Universell einsetzbar