Temperaturmessumformer
Temperaturmessumformer

Temperaturmessumformer

Harte Einsatzbedingungen oder kleiner Einbauraum?
Für jeden Einsatz das richtige Produkt.

Bauserie

ETS 4000

  • robuster Temperaturmessumformer
  • Temperaturbereich -25 °C .. 100 °C
  • Signalausgang 4 .. 20 mA oder 0 .. 10 V
  • für den industriellen Bereich
  • Standard Schutzart IP 65  

ETS 7000

  • aüßerst kleine, kompakte Bauform
  • Temperaturbereich -25°C .. 100°C
  • Signalausgang 4 .. 20mA
  • für Serien z.B. im Mobilbereich
  • Standard Schutzart IP 67

HTT 8000

  • kleine, kompakte Bauform
  • Temperaturbereich -25°C .. 125°C
  • diverse Signalausgänge wie z.B. 4 .. 20mA, 0 .. 5V, ratiometrisch, u.a.
  • für Serien z.B. im Mobilbereich 
  • Standard Schutzart IP 67

Bitte wählen Sie:

Zur Anfrageliste hinzufügen