Verschmutzungssensoren

Downloads Zur Anfrageliste hinzufügen
HYDAC Verschmutzungssensoren sind für den Einsatz in Prüfständen, Schmiersystemen und hydraulischen Systemen konzipiert, in denen eine dynamische Trendmessung der festen und flüssigen Kontamination erforderlich ist oder wo potentielle Störquellen überwacht werden müssen.

Die AquaSensoren werden zum Messen und Anzeigen des Wassergehaltes sowie der Temperatur von Hydraulik- und Schmierölen eingesetzt. Sie messen den Anteil des Wassers über den sogenannten Sättigungsgrad, unabhängig von Öltyp, Ölalter und der Temperatur. Der Sättigungsgrad gibt dabei an, wieviel Prozent der maximal löslichen Wassermenge im Öl vorhanden ist.
Die ContaminationSensoren werden für die dynamische Trendmessung der Feststoffkontamination verwendet. Alle gängigen Reinheitsklassifikationen nach NAS 1638, ISO 4406 und SAE4059 werden unterstützt.
Aufklappen Produktinformationen
Zuklappen
Produktvorauswahl
 
* Wildcard (*X*Z*)
Produktbezeichnung 
Materialnummer 
Hydac International