AS 8000
AS 8000

AS 8000

Der AquaSensor AS 8000 wurde zur Detektion und Messung von freiem Wasser in Mineral- und Schmierfluiden mit Wassergehalten oberhalb des Sättigungspunktes entwickelt. Er ermöglicht die kontinuierliche Online-Überwachung des Wassergehaltes in Prozent (ca. 0,5% bis 50%). Die Signale werden über einen Auswerter als 4 … 20 mA Signal, über eine RS232 Schnittstelle oder als Schaltsignale ausgegeben. Die Parametrierung des AS 8000 erfolgt komfortabel über die RS232 Schnittstelle.
  • Wassergehalt: 0,5 … 50%
  • Temperatur: 5 … 80 °C
  • Betriebsdruck: max. 10 bar
  • Online Überwachung des Freiwasseranteils im Öl
  • Ermöglicht frühzeitige Detektion von Wassereinbruch, dadurch Vermeidung von Fehlfunktionen und Schäden an den Anlagen
  • Reduktion der Kosten für Stillstandszeiten und Reparaturen
Zur Anfrageliste hinzufügen