CSM 1000
CSM 1000

CSM 1000


Das ContaminationSensor Module CSM 1000 Serie ist ein Online Condition Monitoring System zur kontinuierlichen Messung von Feststoffverschmutzung in Hydraulik- und Schmierfluiden mit hohem Anteil an Luftblasen. Luftblasen werden durch eine integrierte Luftblasenunterdrückung in Lösung gebracht und daher nicht als Partikel gemessen. Das CSM 1000 ist die ideale Komplettlösung, ein Fluid auf Partikel auszuzählen, unabhängig vom hydraulischen Gesamtsystem.
  • Gesamtvolumenstrom (Standardpumpe) ≈ 100 ml/min
    Gesamtvolumenstrom (Pumpe, vordruckstabil) ≈ 180 ml/min
  • Zulässiger Druck am Austritt 5 bar max.
  • Zulässiger Viskositätsbereich für Messbetrieb: 10 ... 1000 mm²/sec
  • Anschlussfertige Komplettlösung für Tanks und Druckleitungen in Schmiersystemen und Prüfständen
  • Luftblasenunterdrückung
  • Optional mit AquaSensor AS 1000 und/oder HYDACLab®
  • Schmierölsystemüberwachung in der Papier-, Stahl- und Energie-Branche
  • Präventive, proaktive Vorbereitung von Wartungsarbeiten
  • Komponentenreinheitsüberwachung in Prüfständen
  • Ölreinheitsüberwachung in Lagertanks
Zur Anfrageliste hinzufügen