CSM 2000
CSM 2000

CSM 2000

Das ContaminationSensor Modul CSM 2000 ist ein Online Condition Monitoring System zur Erfassung der Feststoffkontamination in Hydraulik- und Schmierfluiden mit hohem Anteil an Luftblasen. Luftblasen werden durch eine integrierte Luftblasenunterdrückung in Lösung gebracht und somit nicht als Partikel erkannt. Darüber hinaus ist es die ideale Komplettlösung, um ein Fluid auf Partikel auszuzählen, unabhängig vom hydraulischen Gesamtsystem.
  • Gesamtvolumenstrom (Standardpumpe) ≈ 100 ml/min
    Gesamtvolumenstrom (Pumpe, vordruckstabil) ≈ 180 ml/min
  • Zulässiger Druck am Austritt 5 bar max.
  • Zulässiger Viskositätsbereich für Messbetrieb: 10 ... 1000 mm²/sec
  • Kostengünstige Komplettlösung
  • Optional mit AquaSensor AS 1000
  • Vielfältige Datenschnittstellen bieten unter anderem die Kommunikation über WLAN, Intranet oder Internet
  • Online Monitoring der Ölreinheit mit Alarmfunktion bei:
    - Eintritt und Anstieg der Verschmutzung
    - Verschmutzungsanstieg bei beginnendem Komponentenverschleiß
    - Filtrationsproblemen
  • Nachweis der Sauberkeit an Prüfständen
  • Nachweis von Veränderungen der Ölreinheit in Folge von nicht fachgerechtem Service
Zur Anfrageliste hinzufügen