Volumenstromsensoren
Volumenstromsensoren

Volumenstromsensoren

Zur Erfassung des Volumenstromes in Maschinen und Anlagen bietet HYDAC ELECTRONIC diverse Volumenstrom-Messumformer und Durchfluss-Schalter an.
Die Volumenstrom-Messumformer der Serie EVS 3000 arbeiten nach dem Turbinenprinzip (Erfassen der Drehzahl eines sich im Medienstrom drehenden Flügelrades). Je nach Ausführung sind zusätzliche Anschlussöffnungen für Druck- und/oder Temperaturmessumformer vorhanden.   Die Durchflusswächter der Serie HFS 2000 basieren auf dem Schwebekörper-Messprinzip. Dabei lenkt das Messmedium einen federbelasteten Schwebekörper in Durchflussrichtung abhängig vom Volumenstrom aus. Außerhalb des Gerätes ist ein Reedkontakt angebracht. Dieser schaltet, wenn der im Schwebekörper integrierte Magnet die eingestellte Position erreicht.     Elektronische Volumenstrom-Messumformer für allgemeine Anwendungen:
  • EVS 3100 (für Öle / viskose Medien)
  • EVS 3110 (für wasserbasierende Medien)
  Elektro-Mechanische Durchflusswächter für allgemeine Anwendungen:
  • HFS 2100 (für Öle / viskose Medien)
  • HFS 2500 (für wasserbasierende Medien)
Zur Anfrageliste hinzufügen