Turbinenrad
Turbinenrad

Turbinenrad

Die von HYDAC angebotenen Volumenstrom-Messumformer arbeiten nach dem Turbinenradprinzip (Erfassen der Drehzahl eines sich im Medienstrom drehenden Flügelrades).

Bauserie

EVS 3100 (für Öle / viskose Medien)

  • Gehäusewerkstoff Aluminium
  • Ausgangssignal 4 .. 20 mA
  • Messbereiche 1,2 .. 20 l/min, 6 .. 60 l/min, 15 .. 300 l/min, 40 .. 600 l/min, weitere Messbereiche auf Anfrage  
EVS 3110 (für wasserbasierende Medien)
  • Gehäusewerkstoff Edelstahl (Wasserlösungen)
  • Ausgangssignal 4 .. 20 mA
  • Messbereiche 1,2 .. 20 l/min, 6 .. 60 l/min, 15 .. 300 l/min, 40 .. 600 l/min, weitere Messbereiche auf Anfrage

Bitte wählen Sie:

Zur Anfrageliste hinzufügen