Verfügbare Ausführungen:
Standard
Der Sensor nutzt das physikalische Prinzip der Magnetostriktion.
Das Messprinzip zur hochpräzisen Bestimmung der Position, des Weges und / oder ggf. auch eines Geschwindigkeitssignales basiert auf einer Laufzeitmessung.
Beruhend auf diesem berührungslos und verschleißfrei arbeitenden Messsystem bietet HYDAC folgende Ausführungen an:
- Im druckfesten Rohrgehäuse aus Edelstahl zum direkten Einbau in Hydraulikzylindern.
- Im Alu-Profilgehäuse mit außen angebrachtem Messschlitten oder mit losem, vom Anwender selbst zu führenden Magnet.
Die verschiedenen Ausgangssignale (analog / digital) ermöglichen den Anschluss an alle Mess- und Steuergeräte der HYDAC ELECTRONIC GmbH sowie die Anbindung an marktübliche Auswertesysteme (z.B. auch an SPS-Steuerungen).
Die Hauptanwendungsgebiete liegen in Applikationen im industriellen stationären Bereich.
- Genauigkeit ± 0,05 % FS typ.
- Sehr robuste Gehäusezelle
- Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit
- Sehr gute EMV-Eigenschaften
- Berührungslos u. verschleißfrei
- Überzeugendes Preis- / Leistungsverhältnis