Das ConditioningModule Reservoir Extraction CM-RE wird als Zubehör zu den ContaminationSensoren CS oder FluidControl Units FCU geliefert.
Das CM-RE ist eine selbst ansaugende Motor-Pumpengruppe, die es ermöglicht Messungen der Ölreinheit mit dem CS auch an drucklosen Reservoirs, Tanks oder Leckölleitungen durchzuführen.
Zwei Ausführungen verfügbar:
- Standard, - 0,4 bar ... 0,5 bar
- Vordruckstabil, mit Leckölleitung, - 0,4 bar ... 120 bar