Hub-Senk Steuerblöcke HSB
Hub-Senk Steuerblöcke HSB

Hub-Senk Steuerblöcke HSB

HSB Steuerblöcke von HYDAC sind ausgelegt auf die komplexen und flexiblen Anforderungen im Bereich der Hebetechnik. Es sind angepasste Lösungen für Hub–Senksteuerungen, die je nach Ausführung des Steuerblocks lastabhängig, lastunabhängig oder proportional gesteuert werden. Anwendungen sind z.B. Scherenhubtische, Kleinstapler und Gehhubwagen. Die zulässige Belastung ist über ein integriertes Druckbegrenzungsventil abgesichert. Das 2/2 Wegesitzventil ist ausgestattet mit manueller Notabsenkung mit selbsttätiger Rückstellung. Ein eingebautes Rückschlagventil verhindert ein unkontrolliertes Absenken. Zur leichten Druckmessung ist ein Messanschluss vorgesehen. Zusätzlich ist ein Aufflanschen des Blocks auf optional lieferbarer Anschlussplatte möglich.
Zur Anfrageliste hinzufügen