Modulares Steuerblocksystem
Modulares Steuerblocksystem

Modulares Steuerblocksystem

Das modulare Steuerblocksystem von HYDAC für die Arbeitshydraulik bei mobilen Arbeitsmaschinen.

Der Leistungsbereich reicht modulabhängig von 0-60(100) L/min und ist abgestimmt auf die komplexen und flexiblen Anforderungen der Mobilhydraulik (z.B. Kommunal-, Landwirtschafts- und Baumaschinen).
Das System basiert auf bestehender Ventiltechnik von HYDAC. Die speziellen Anforderungen der Mobilbranche wurden eingearbeitet: kompakt, ausbaufähig, gewichtsminimiert und servicefreundlich.
Maschinenentwicklungszeiten bei den Herstellern mobiler Arbeitsmaschinen werden immer kürzer. Ebenfalls die Zeitspanne zwischen Projektstart und Produktionsbeginn. Hier ist dieses System ein optimales Entwicklungstool: der Fahrzeughersteller definiert eine Basismaschine (Standard), die mit verschiedenen Optionen erweitert werden kann. Genau nach diesem Schema wird ein Basis-Steuerblocksystem ausgewählt und die optionalen Module festgelegt. Eine kurze Lieferzeit und die Flexibilität, die es erlaubt, auf einfachste Art und Weise Optionen zu jedem Zeitpunkt zu integrieren, sichern einen schnellen und erfolgreichen Projektstart.

Zur Anfrageliste hinzufügen
Willkommen bei HYDAC
Möchten Sie sich diese Seiten auf unserer mobilen Webseite anschauen?
Ja, weiter zur mobilen Webseite
Nein danke, zur Standard Website