Ventile kontrollieren Druck, Volumenstrom oder Fließrichtung von hydraulischen Flüssigkeiten. HYDAC Ventile bieten durch ein variantenreiches Programm fast alle Möglichkeiten der Gestaltung von hydraulischen Systemen – stationär oder mobil. HYDAC bietet in diesem Bereich Einschraub-, Einsteck-, Plattenaufbau-, Zwischenplatten und Rohrleitungsventile bis Nenngröße 63. Die Leistungen reichen bis
Qmax = 6000 l/min
Pmax = 630 bar