HYDAC Magnetspulen für Wege- und Proportionalventile sichern die korrekte und sichere Versorgung mit den entsprechenden Steuerströmen. Nahezu alle Spulenspannungen können ab Lager in großer Auswahl an Steckervarianten geliefert werden. Sonderspannungen und Sonderausführungen zu Spulen gibt es auf Anfrage.
Die Magnetspule (engl. "coil") gibt es in Standardspannungen von 12, 24 und 230 Volt und in zwei Standardgrößen, je nach Leistung, die für das Magnetventil benötigt wird. Durch ihre hervorragende Wicklung ist die Spule sehr klein bei gleichzeitig hoher Leistungsausbeute. Zudem wurde bei der Auslegung Wert auf eine geringe Leistungsaufnahme gelegt - bereits ab 18 Watt ist die Standardspule zu haben und hilft dem Endkunden Energie zu sparen.